带MOVILINK® DDI的制动控制装置
制动控制装置BG.Z、BS.Z和选件B同时也是用于简化维护和故障诊断的辅助系统。但它们无法取代或取消默认规定的维护间隔。
制动控制装置BS..Z可在DC 24 V安全超低压下运行BZ..Z系列的弹簧式制动器和BK..、BP..系列的永磁制动器,并完善了同步伺服电机领域内的MOVILINK® DDI产品组合。
制动控制 | 功能 |
|---|---|
BG1Z | 通过MOVILINK® DDI和MOVI-C®电控柜变频器MOVIDRIVE®及MOVITRAC® advanced对AC 230 V制动器进行制动控制。可外接AC 200 ~ 500 V电压电源。带有制动器磨损诊断、热利用率监控和自行监控功能的综合状态监控。 |
BS1Z | 通过MOVILINK® DDI和MOVI-C®电控柜变频器MOVIDRIVE®及MOVITRAC® advanced对DC 24-V制动器进行制动控制。可外接DC 24 V电源。带有制动器磨损诊断、热利用率监控和自行监控功能的综合状态监控。 |
B | AC 380 ~ 500 V制动器的高压制动控制系统适用于分散式变频器MOVIMOT® performance和MOVIMOT® flexible。带有制动器磨损诊断、热利用率监控和自行监控功能的综合状态监控。 |
带MOVILINK® DDI的BS1Z制动控制系统可在以下两种操作模式下工作:
- 标准
- 制动器通过电压控制的方式进行通风。通风后,制动器通过特别节能的电流控制装置保持制动状态。
- 电流控制装置还可为制动器提供额外的诊断功能,例如制动线圈温度或制动线圈热利用率的评估。
- 电压控制
- 制动器通过电压控制的方式进行通风和制动。其它诊断功能在此操作模式下不可用。
在MOVISUITE®工程设计软件中选择操作模式。在出厂状态中选择“默认”操作模式。