Bremsenansteuerungen mit MOVILINK® DDI
Die Bremsenansteuerungen BG.Z, BS.Z und die Option B sind gleichzeitig Assistenzsysteme, die Wartung und Fehlerdiagnose vereinfachen sollen. Standardmäßige vorgeschriebene Wartungsintervalle werden dadurch nicht ersetzt oder aufgehoben.
Die Bremsenansteuerungen BS..Z ermöglichen den Betrieb von Federdruckbremsen der Baureihen BZ..Z und Permanentmagnetbremsen der Baureihe BK.. und BP.. mit Schutzkleinspannung DC 24 V und ergänzen das MOVILINK® DDI-Portfolio im Bereich der Synchronservomotoren.
Bremsenansteuerung | Funktion |
|---|---|
BG1Z | Bremsenansteuerung für Bremsen AC 230 V, angesteuert über MOVILINK® DDI und MOVI-C®-Schaltschrankumrichter MOVIDRIVE® sowie MOVITRAC® advanced. Externe Weitspannungs-Netzversorgung von AC 200 – 500 V möglich. Integriertes Condition Monitoring mit Bremsenverschleißdiagnose und thermischer Auslastungs- und Eigenüberwachung. |
BS1Z | Bremsenansteuerung für DC 24-V-Bremsen, angesteuert über MOVILINK® DDI und MOVI-C® Schaltschrankumrichter MOVIDRIVE® sowie MOVITRAC® advanced. Externe Netzversorgung von DC 24 V möglich. Integriertes Condition Monitoring mit Bremsenverschleißdiagnose und thermischer Auslastungs- und Eigenüberwachung. |
B | HV-Bremsenansteuerung Bremsen AC 380 – 500 V für dezentrale Umrichter MOVIMOT® performance und MOVIMOT® flexible. Integriertes Condition Monitoring mit Bremsenverschleißdiagnose und thermischer Auslastungs- und Eigenüberwachung. |
Die Bremsenansteuerung BS1Z mit MOVILINK® DDI kann in folgenden 2 Betriebsarten betrieben werden:
- Standard
- Das Lüften der Bremse erfolgt spannungsgeführt. Nach dem Lüften erfolgt das Halten der Bremse mithilfe der besonders energiesparenden Stromregelung.
- Die Stromregelung bietet zudem weitere Diagnosefunktionen für die Bremse, z. B. Auswertung der Bremsspulentemperatur oder der thermischen Bremsspulenauslastung.
- spannungsgesteuert
- Das Lüften und das Halten der Bremse erfolgt spannungsgeführt. Die weiteren Diagnosefunktionen stehen in dieser Betriebsart nicht zur Verfügung.
Die Auswahl der Betriebsart erfolgt in der Engineering-Software MOVISUITE®. Im Auslieferungszustand ist die Betriebsart "Standard" gewählt.