Sistemas de controle do freio com MOVILINK® DDI
Os sistemas de controle do freio BG.Z, BS.Z e opcional B também são sistemas de assistência que visam simplificar a manutenção e o diagnóstico de irregularidades. Isso não substitui ou cancela os intervalos de manutenção padrão prescritos.
Os sistemas de controle do freio BS..Z permitem a operação de freios à carga de mola das séries BZ..Z e freios de ímã permanente do tipo BK.. e BP.. com uma tensão extra-baixa de proteção de 24 VCC e complementa o portfólio MOVILINK® DDI na área de servomotores síncronos.
Sistema de controle do freio | Função |
|---|---|
BG1Z | Sistema de controle do freio para freios 230 VCA, controlado por meio dos conversores do painel elétrico MOVILINK® DDI e MOVI-C®, MOVIDRIVE® e MOVITRAC® advanced. É possível uma fonte de alimentação externa de tensão ampla de 200 – 500 VCA. Condition Monitoring integrado com diagnóstico de desgaste de freio, capacidade de utilização térmica e automonitoração. |
BS1Z | Sistema de controle do freio para freios 24 VCC, controlado por meio dos conversores do painel elétrico MOVILINK® DDI e MOVI-C®, MOVIDRIVE® e MOVITRAC® advanced. Possibilidade de fonte de alimentação externa de 24 VCC. Condition Monitoring integrado com diagnóstico de desgaste de freio, capacidade de utilização térmica e automonitoração. |
B | Sistema de controle do freio HV para freios de 380 – 500 VCA para conversores de frequência descentralizados MOVIMOT® performance e MOVIMOT® flexible. Condition Monitoring integrado com diagnóstico de desgaste de freio, capacidade de utilização térmica e automonitoração. |
O sistema de controle do freio BS1Z com MOVILINK® DDI pode ser operado nos seguintes 2 modos de operação:
- Padrão
- A liberação do freio é efetuada por controle pela tensão. Após a liberação, o freio é retido por meio do controle de corrente especialmente econômico.
- O controle de corrente também oferece funções de diagnóstico adicionais para o freio, por ex., avaliação da temperatura da bobina de freio ou da capacidade de utilização de bobinas térmicas.
- Controle pela tensão
- A liberação e a retenção do freio é efetuada por controle pela tensão. As outras funções de diagnóstico não estão disponíveis neste modo de operação.
O modo de operação é selecionado no software de engenharia MOVISUITE®. No estado de fornecimento, o modo de operação "Padrão" está selecionado.