Versorgung durch Frequenzumrichter

Durch den Verbund mit geeigneten Frequenzumrichtern können sich weitere Anschlussoptionen ergeben, bei denen der Frequenzumrichter selbst als Spannungsquelle fungiert.

Für Federdruckbremsen mit Zweispulensystem von SEW-EURODRIVE stehen bei Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an die Sicherheitstechnik die zertifizierten, sicheren Bremsenansteuerungen SBM../BST.. bereit. Sie werden direkt mit dem Zwischenkreis des Frequenzumrichters verbunden und erzeugen durch Pulsweitenmodulation eine getaktete Gleichspannung zur Versorgung der Bremse.

Im Hinblick auf Schnellerregung und Haltestromabsenkung und einen funktionalen Steuereingang entsprechen sie in ihrer Funktionsweise den Schaltschrankgeräten der Serie BMK. für AC‑Netzinstallationen.

Dank ihres zertifizierten, sicherheitsgerichteten Designs und des zusätzlichen sicheren Steuereingangs, lassen sie sich optimal in Sicherheitskonzepte einbinden und realisieren ein sicheres Abschalten der Bremsenversorgung.

Im Verbund mit den Umrichterfamilien der Produktlinien MOVIAXIS® (MXA.) und MOVIDRIVE® modular (MDA. und MDD.) ergibt sich für die Haltebremsen der Serie BK.. die Möglichkeit, diese direkt durch den Bremsenausgang des Frequenzumrichters versorgen zu lassen. Dieser übernimmt Ansteuerung und Schutzbeschaltung. Dadurch verringert sich der Installationsaufwand für die Bremse, da weder eine lokale DC‑Spannungsquelle noch zusätzliche Schalt‑ und Schutzglieder benötigt werden.

Verfügbare Ansteuerungen

Die folgenden Bremsenansteuerungen sind für die Versorgung aus dem Zwischenkreis von Frequenzumrichtern geeignet:

Funktion

Bremsenansteuerung

BST..-00

BST..-0B

SBM..

Geräteart

Stromrichter

Stromrichter

Beschleunigungsfunktion

✔

✔

Schnellabschaltung

✔

✔

Betriebsmodi Haltefunktion

Spannungssteuerung

Spannungssteuerung

Heizfunktion

–

–

Digitaleingang DC 24 V

✔

✔

sicherer Digitaleingang DC 24 V

✔

✔

digitale Schnittstelle MOVILINK® DDI

–

–

✔

Funktion verfügbar

(✔)

Funktion nur in Verbindung mit einem externen Schaltkontakt möglich

–

Funktion nicht verfügbar