Produktbeschreibung

Für die Synchronservomotoren hat SEW‑EURODRIVE einen modularen und genau auf die Bedürfnisse der Anwendung skalierbaren Bremsenbaukasten konzipiert.

Die elektromechanischen Bremsen der Serien BK.., BKB.., BP.., BR.., BY.. und BZ.. stehen für Anwendungen zur Auswahl, bei denen ein mechanisches Stillsetzen oder Halten des Antriebs erforderlich ist.

Bei umrichtergeführten Motoren wird davon ausgegangen, dass die Bremse primär zum Halten im Stillstand eingesetzt wird. In diesem Zusammenhang spricht man von einer "Haltebremse". Der Bremseneinfall aus einer Drehzahl heraus findet nur bei einer Not-Halt-Bremsung statt (ungesteuertes Stillsetzen des Antriebs, vergleichbar zu Stoppkategorie 0 nach EN 60204-1). Üblicherweise wird die Bremse nach dem gesteuerten Stillsetzen (Stoppkategorie 1 gemäß EN 60204-1) bei Drehzahlen < 20 min-1 aktiviert.