产品描述
SEW‑EURODRIVE为伺服电机的产品系列设计了模块化制动系统,可根据应用需求进行精确调整。
BK..、BKB..、BP..、BR..、BY..和BZ..系列的机电制动器可用于需要机械停止或机械固定驱动装置的应用场合。
而对于变频器控制的电机,则认为制动器主要用于静止状态下的保持。在这种情况下,称作“保持制动器”。只有在紧急停止制动的情况下才会在相应转速下进行制动(驱动装置不受控地停止,相当于EN60204-1规定的停止类别0)。通常情况下,在转速< 20 min-1时,在受控停止(EN 60204-1规定的停止类别1)后激活制动器。
更多的信息