Versorgung aus Gleichspannungsnetzen (DC‑Versorgung)

Dieses Versorgungskonzept ist besonders auf die Bedürfnisse der Maschinenautomatisierung abgestimmt und hat sich besonders bei Permanentmagnetbremsen und auch bei leichten Federdruckbremsen zum Standard entwickelt.

Dabei wird die Bremse direkt oder mithilfe der Bremsenansteuerung BMV5.0 oder der integrierten Bremsenansteuerung BS1Z mit MOVILINK® DDI an eine DC-24‑V‑Spannungsquelle angeschlossen, wie sie häufig in größeren Schaltschränken vorhanden ist.

Anschlusstopologien mit DC‑Netz bieten folgende Anwendungsvorteile:

  • einheitliche Spulenausführung unabhängig vom lokalen Niederspannungsnetz
  • Vorteile im Hinblick auf die Isolation und Spannungsabstände (Schutzkleinspannung)
  • keine zusätzliche Bremsenansteuerung erforderlich
  • standardmäßig schnelles Einfallen der Bremse ohne zusätzliche Schaltkontakte
  • geeignet für mobile Systeme mit Kleinspannungs‑Bordnetz
Verfügbare Ansteuerungen

Die folgenden Bremsenansteuerungen sind für die Versorgung aus Gleichspannungsnetzen geeignet:

Funktion

Bremsenansteuerung

ohne

BMV..

BS1Z

Geräteart

–

Steuergerät

Stromrichter

Beschleunigungsfunktion

–

✔

✔

Schnellabschaltung

✔

✔

✔

Betriebsmodi Haltefunktion

Spannungssteuerung

Spannungssteuerung

Spannungssteuerung oder Stromregelung

Heizfunktion

–

–

–

Digitaleingang DC 24 V

–

✔

–

sicherer Digitaleingang DC 24 V

–

–

–

digitale Schnittstelle MOVILINK® DDI

–

–

✔

✔

Funktion verfügbar

(✔)

Funktion nur in Verbindung mit einem externen Schaltkontakt möglich

–

Funktion nicht verfügbar