Alimentation depuis un réseau à tension continue (alimentation DC)
Ce concept d'alimentation est particulièrement adapté aux besoins de l'automatisation de machines et s'est imposé comme standard, notamment pour les freins à aimants permanents et les freins à action de ressort de faible poids.
Le frein est raccordé directement ou via la commande de frein BMV5.0 ou la commande de frein intégrée BS1Z avec MOVILINK® DDI à une source de tension DC 24 V, souvent disponible dans les grandes armoires de commande.
Les architectures de raccordement avec un réseau DC offrent les avantages suivants en application.
- Exécution de bobine universelle, indépendante du réseau basse tension local
- Avantages en matière d'isolation et d'écarts de tension (très basse tension de protection)
- Aucune commande de frein supplémentaire nécessaire
- En standard, retombée rapide du frein, sans contacts de commutation supplémentaires
- Convient pour des systèmes mobiles avec réseau très basse tension embarqué
Commandes disponibles
Les commandes de frein suivantes sont adaptées pour l'alimentation depuis des réseaux à tension continue.
Fonction | Commande de frein | ||
|---|---|---|---|
Sans | BMV.. | BS1Z | |
Type d'appareil | – | Système de commande | Convertisseur |
Fonction de déblocage rapide | – | ✔ | ✔ |
Coupure rapide | ✔ | ✔ | ✔ |
Modes d'exploitation de la fonction d'arrêt | Pilotage par tension | Pilotage par tension | Pilotage par tension ou régulation de courant |
Préchauffage à l'arrêt | – | – | – |
Entrée digitale DC 24 V | – | ✔ | – |
Entrée digitale de sécurité DC 24 V | – | – | – |
Interface digitale MOVILINK® DDI | – | – | ✔ |
✔ | Fonction disponible |
(✔) | Fonction possible uniquement en liaison avec un contact externe |
– | Fonction non disponible |