Propriétés de base du produit
Le choix du frein se base sur quelques considérations préliminaires principales relatives aux caractéristiques d'exploitation et au principe de fonctionnement du frein. Les points suivants sont importants.
- Définition du couple de freinage
- Structure générale et principe de fonctionnement de base
- Caractéristiques du moteur frein
- Systèmes de pilotage possibles
- Combinaisons possibles avec d'autres options
Les principaux critères de sélection sont expliqués dans les chapitres suivants.
Informations complémentaires