Structure générale des freins à action de ressort
Les freins des types BP.., BR.., BY.. et BZ sont des freins à action de ressort, alimentés en courant continu. Ils se débloquent électriquement et retombent par action de ressort. Les repères suivants sont les éléments principaux du système de freinage :
- le porte-garnitures [1], accouplé par liaison positive avec l'arbre moteur [10] via le moyeu d'entraînement [3].
- le disque de freinage [6], maintenu par les vis du carter et mobile dans le sens axial.
- le flasque frein [2] côté moteur et
- l'électro-aimant fixe avec les ressorts de freins utilisés [7]. L'électro-aimant est composé du boîtier du corps magnétique [9] avec une bobine de freinage intégrée [8].
[1] | Porte-garnitures |
[2] | Flasque frein |
[3] | Moyeu d'entraînement |
[4] | Force du ressort |
[5] | Entrefer |
[6] | Disque de freinage |
[7] | Ressort de frein |
[8] | Bobine de frein |
[9] | Boîtier du corps magnétique |
[10] | Arbre moteur |
[11] | Force électromagnétique |
Principe de fonctionnement du frein
Lorsque la bobine de frein [8] n'est pas alimentée, le disque de freinage [6] est poussé contre le porte-garnitures [1] par la force [4] des ressorts de frein [7]. Le couple de frottement en résultant est transmis à l'arbre moteur [10] via le moyeu d'entraînement [3], ce qui entraîne le freinage de l'arbre moteur [10].
Lorsque la tension continue adéquate est appliquée à la bobine de frein [8], un champ électromagnétique est généré dans le boîtier du corps magnétique [9]. La force électromagnétique en résultant [11] prend le dessus sur l'action des ressorts [4]. Le disque de freinage [6] se décolle du porte-garnitures [1] et supprime l'entrefer [5]. Le porte-garnitures [1] est libéré et l'arbre moteur [10] peut tourner.
L'entrefer [5] des freins à action de ressort est obtenu par les cotes de fabrication des différentes pièces ; il n'a pas besoin d'être réglé.
Points forts des freins à action de ressort
- Concept basé sur le principe du frein à manque de courant, ce qui provoque la retombée guidée du frein lorsqu'il est hors tension.
- Capacité de travail élevée grâce à la structure à plusieurs surfaces de frottement et des garnitures organiques
- Construction robuste avec boîtier fermé
- Le système à deux bobines de SEW‑EURODRIVE utilisé pour les BR.., BY.. et BZ.. en fait des freins très réactifs, adaptables à de nombreux environnements réseau (p. ex. réseaux AC ou DC et alimentation directe par variateur de vitesse).
- L'adaptation moteur côté B (BR.., BY.. et BZ..) est une construction facile d'entretien.
- Convient comme frein de sécurité pour des applications jusqu'au niveau de performance PL e