Estrutura básica dos freios à carga de mola
Os freios das séries BP.., BR.., BY.. e BZ são freios à carga de mola com excitação de corrente direta que são liberados eletricamente e freiam com força da mola. Os seguintes itens são as partes essenciais do sistema de freio:
- o disco do freio [1], que é conectado positivamente ao eixo do motor [10] pela bucha entalhada [3],
- o disco estacionário [6], que é guiado na carcaça e é móvel axialmente,
- o flange lado do freio do lado do motor [2] e
- o eletroímã fixo com as molas de freio inseridas [7]. O eletroímã consiste na carcaça do corpo magnético [9] com uma bobina de freio integrada [8].
[1] | Disco do freio |
[2] | Flange lado do freio |
[3] | Bucha entalhada |
[4] | Força da mola |
[5] | Entreferro |
[6] | Disco estacionário |
[7] | Mola de freio |
[8] | Bobina de freio |
[9] | Carcaça do corpo magnético |
[10] | Eixo do motor |
[11] | Força eletromagnética |
Função básica do freio
Quando a bobina de freio [8] é desenergizada, o disco estacionário [6] é pressionado contra o disco do freio [1] pela força [4] das molas de freio [7]. O torque de atrito resultante é transferido para o eixo do motor [10] por meio da bucha entalhada [3], pela qual o eixo do motor [10] é freado.
Quando a bobina de freio [8] é alimentada com a tensão contínua apropriada, um campo eletromagnético é criado na carcaça do corpo magnético [9]. A força eletromagnética resultante [11] supera a força da mola [4]. Isso faz com que o disco estacionário [6] se levante do disco do freio [1] e feche o entreferro [5]. O disco do freio [1] fica liberado e o eixo do motor [10] pode girar.
O entreferro [5] dos freios à carga de mola é criado pelas dimensões de fabricação das peças de reposição e não precisa ser ajustado.
Pontos fortes dos freios à carga de mola
- Projetado de acordo com o princípio da segurança contra falhas, resultando na atuação forçada do freio em um estado desenergizado
- Alta capacidade de trabalho devido à sua estrutura com várias superfícies de atrito e anéis de atrito orgânicos
- Design robusto com carcaça fechada
- O sistema de bobina dupla da SEW‑EURODRIVE torna o BR..., o BY... e o BZ... muito responsivos e adaptáveis a muitos ambientes de rede elétrica (por ex., redes CA, redes CC e alimentação por conversor de frequência)
- Design de fácil manutenção com montagem do motor no lado B (BR.., BY.., BZ..)
- Adequado como freio de segurança para aplicações até PL e