Estrutura básica dos freios de ímã permanente
Os freios das séries BK.. e BKB.. são freios de ímã permanente excitados por corrente direta, liberados eletricamente e freiam usando a força magnética dos ímãs permanentes. Os seguintes itens são as partes essenciais do sistema de freio:
- o cubo estacionário [6], que está conectado de forma não positiva ao eixo do motor [7],
- o disco estacionário [4], que é montado axialmente de forma móvel no cubo estacionário [6] por meio da mola de retorno [5] e
- o eletroímã fixo, que é conectado à brida [8].
O eletroímã consiste no corpo magnético [3] com uma bobina de freio integrada [1] e os ímãs permanentes [2].

[1] | Bobina de freio |
[2] | Ímã permanente |
[3] | Corpo magnético |
[4] | Disco estacionário |
[5] | Mola de retorno |
[6] | Cubo estacionário |
[7] | Eixo do motor |
[8] | Brida |
[9] | Entreferro |
[10] | Força da mola de retorno |
[11] | Força do ímã permanente |
Função básica do freio
Quando a bobina de freio [1] é desenergizada, o disco estacionário [4] é puxado contra o corpo magnético [3] pela força [11] dos ímãs permanentes [2]. O torque de atrito resultante é transferido para o eixo do motor [7] por meio das molas de retorno [5] e do cubo estacionário [6], pela qual o eixo do motor [7] é freado.
Quando a bobina de freio [1] é alimentada com a tensão contínua apropriada, um campo eletromagnético é criado no corpo magnético [3], que cancela o efeito de campo dos ímãs permanentes [2] no disco estacionário [4].
A força das molas de retorno [10] puxa o disco estacionário [4] axialmente em direção ao cubo estacionário [6], o que abre o entreferro [9] e permite a rotação do eixo do motor [7].
O entreferro [9] dos freios de ímã permanente é criado pelas dimensões de fabricação das peças de reposição e pelo posicionamento do freio na brida [8]. O entreferro [9] não precisa ser ajustado.
Pontos fortes dos freios de ímã permanente
- Versão compacta do motor
- Baixa inércia graças a um cubo estacionário compacto em alumínio
- Em princípio, não há torque residual devido ao projeto com superfície de atrito
- Projeto estacionário sem espaço rotacional
- Adequado para altas taxas de ciclo e ciclos de comutação curtos
- A tecnologia de comutação simples sem sistema de controle do freio é possível graças ao projeto para 24 VCC (por ex., por meio da alimentação direta do conversor de frequência)
Observar que se o trabalho de frenagem WInsp for excedido, o freio poderá permanecer liberado e um sistema não poderá mais ser freado ou parado.