Definição do torque de frenagem

Os torques de frenagem dos freios para servomotores da SEW-EURODRIVE são definidos com base na norma DIN VDE 0580. Os seguintes torques de frenagem são diferenciados:

Abreviatura de acordo com a norma DIN VDE 0580

Etiquetagem

Descrição

Definição do valor característico

M1

Torque de frenagem

dinâmico

Torque efetivo no eixo do motor quando o freio desliza (freio aplicado)

Valor estatisticamente menor do torque de frenagem dinâmico durante a frenagem de parada de emergência

M2

Torque de frenagem

quase estático

Torque de frenagem quando o freio desliza lentamente

Valor médio temporal do torque de frenagem a uma velocidade de atrito de 1 m × s-1

M4,100 °C

Torque de frenagem

estático

Torque que deve ser superado para girar o eixo do motor a partir da parada quando o freio estiver aplicado

Valor estatisticamente menor do torque de frenagem estático na operação do freio de retenção com base em uma temperatura da superfície de atrito de +100 °C

A aplicação dos valores característicos especificados como valores nominais e como informações da plaqueta de identificação é definida da seguinte forma para os diversos tipos de freios:

Freio

Torque de frenagem nominal Mbr (informação da plaqueta de identificação)

Valores característicos definidos adicionais

BP..

M2

M1 e M4,100 °C

BR..

M2

M1 e M4,100 °C

BY..

M2

M1 e M4,100 °C

BK..

M4,100 °C

M1

BKB..

M4,100 °C

M1

BZ..

M4,100 °C

M1

Nas tabelas de seleção encontram-se todos os valores característicos definidos.

Como parte do controle de qualidade, a SEW-EURODRIVE verifica o torque de frenagem dos freios à carga de mola BR.., BY.. e BZ.. realizando um teste final de 100% na fábrica.

O comportamento dos sistemas de atrito está sujeito a flutuações físicas e mudanças contínuas. O valor registrado durante a inspeção final representa uma fotografia com a qual a SEW-EURODRIVE garante uma produção correta e sem erros.

Os valores característicos M1 e M4,100 °C são usados​ para planejamento de projeto mecânico. Mais detalhes podem ser encontrados em Torques de frenagem.