弹簧式制动器的基本结构
BP..、BR..、BY..和BZ系列制动器为直流励磁弹簧式制动器,通过电动开启,通过弹力制动。制动系统的主要部件如下:
- 摩擦片 [1],通过驱动器 [3] 与电机轴 [10] 正面连接,
- 压力盘 [6],将其放入箱体中,可以轴向移动,
- 电机侧的制动端盖 [2] 及
- 带插入式制动弹簧 [7] 的固定式电磁铁。电磁铁由配有内置制动线圈 [8] 的磁体外壳 [9] 组成。
[1] | 制动盘 |
[2] | 制动端盖 |
[3] | 花键套 |
[4] | 弹力 |
[5] | 工作间隙 |
[6] | 压力盘 |
[7] | 制动弹簧 |
[8] | 制动线圈 |
[9] | 磁体外壳 |
[10] | 电机轴 |
[11] | 电磁力 |
制动器的基本功能
当制动线圈 [8] 断开电源时,压力盘 [6] 在制动弹簧 [7] 弹力 [4] 的作用下被压在摩擦片 [1] 上。由此产生的摩擦力矩通过驱动器 [3] 传递到电机轴 [10] 上,从而制动电机轴 [10]。
当对制动线圈 [8] 施加适当的直流电压时,磁体外壳 [9] 中会产生电磁场。由此产生的电磁力 [11] 可以压制住弹力 [4]。借此,压力盘 [6] 脱离摩擦片 [1] 并封闭工作气隙 [5]。脱离摩擦片 [1],电机轴 [10] 可以转动。
弹簧式制动器的工作气隙 [5] 是由各个部件的制造尺寸决定的,无需调整。
弹簧式制动器的优势
- 基于稳流原理,这意味着制动器可在断电状态下强制制动
- 设计上采用了多摩擦面和有机摩擦环垫,工作性能强悍
- 采用封闭式外壳,坚实耐用
- 由于SEW‑EURODRIVE为BR..、BY..和BZ..提供了双线圈系统,因此响应速度非常快,可适应多种电源环境(如交流电网、直流电网和变频器馈电)
- 电机安装在操作侧 (BR..、BY..、BZ..),便于维护
- 适用于PL e级别以下应用场景的安全制动器