由直流电压网络供电(DC供电)
这种供电方案专门针对机械自动化的需求而设计,尤其已成为永磁制动器和轻型弹簧式制动器的标准配置。
直接连接制动器,或借助BMV5.0制动控制系统或配有MOVILINK® DDI的集成型制动控制系统BS1Z连接到DC-24‑V电压源上,这种方法在大型电控柜中很常见。
直流供电系统的连接拓扑具有以下应用优势:
- 独立于本地低压供电系统的统一线圈设计
- 绝缘和电压距离方面的优势(保护性超低电压)
- 无需额外的制动整流块
- 快速制动,标准配置无需额外开关触点
- 适用于带有超低压车载供电系统的移动系统
可用的控制装置
下列制动控制系统适用于直流电压网络供电:
功能 | 制动控制 | ||
|---|---|---|---|
无 | BMV.. | BS1Z | |
设备类型 | – | 控制装置 | 整流器 |
加速功能 | – | ✔ | ✔ |
快速切断 | ✔ | ✔ | ✔ |
操作模式保持功能 | 电压控制 | 电压控制 | 电压控制或电流控制 |
加热功能 | – | – | – |
数字量输入端DC 24V | – | ✔ | – |
安全数字量输入端DC 24V | – | – | – |
数字接口MOVILINK® DDI | – | – | ✔ |
✔ | 功能可用 |
(✔) | 该功能仅在配合外部开关触点使用时才有效 |
– | 功能不可用 |