由交流电压网络供电(AC供电)

这种供电方式多年来一直用于减速电机,在机械制造和设备制造领域已久经考验,适用于拥有更强紧急停止能力的弹簧式制动器。

制动控制系统可对当地供电网络的交流电压进行整流,并借助久经考验的双线圈系统来实现制动器的快速释放。

使用交流电网和电控柜整流器的连接技术拥有以下应用优势:

  • 与当地低压电网连接,无需额外的电源件
  • 可实现制动器的高扭矩密度,同时拥有较大的磨损极限
  • SEW-EURODRIVE的双线圈系统可快速励磁并降低维持电流,因此采用了节能式的线圈设计
  • 由于维持电流低,适用于长度 > 100 m的电缆
  • 带集成型高性能可变电阻保护电路的制动控制系统
  • 通过适用于低温应用的BMH.制动控制系统实现附加功能“加热”

带有MOVILINK® DDI数字接口的CM3../BZ..及ECM3C/BZ..系列驱动器可与集成型制动控制系统BG1Z在AC 200 ~ 500V的电压范围内组合运行,因此具有特殊优势:

  • 通过优化维持电流的降低效果,提高节能效果
  • 制动器采用标准化设计,适用于几乎所有常见的交流电压网络,同时电缆长度较长
  • 对开关状态和磨损进行集成式无传感器监控
可用的控制装置

下列制动控制系统适用于交流电压网络供电:

功能

制动控制

BMS..

BME..

BMH..

BMP..

BMK..

BMKB..

BG1Z

设备类型

半波整流器

半波整流器

半波整流器

半波整流器

半波整流器

整流器

加速功能

–

✔

✔

✔

✔

✔

快速切断

(✔)

(✔)

(✔)

✔/ x

✔

✔

操作模式保持功能

电压控制

电压控制

电压控制

电压控制

电压控制

电压控制或电流控制

加热功能

–

–

✔

–

–

–

数字量输入端DC 24V

–

–

–

–

✔

–

安全数字量输入端DC 24V

–

–

–

–

–

–

数字接口MOVILINK® DDI

–

–

–

–

–

✔

✔

功能可用

(✔)

该功能仅在配合外部开关触点使用时才有效

✔/ x

该功能可通过外部电路设置禁用

–

功能不可用