Alimentação de redes de tensão alternada (alimentação CA)
Este conceito de alimentação é conhecido há muitos anos para motorredutores, foi comprovado na engenharia mecânica e industrial e é utilizado em freios à carga de mola com maior capacidade de trabalho da parada de emergência.
Ele usa um sistema de controle do freio que retifica a tensão alternada da rede de alimentação local e usa o sistema de bobinas duplas, testado e aprovado, para garantir que o freio seja liberado rapidamente.
As topologias de conexão com rede CA e retificador do painel elétrico oferecem as seguintes vantagens de aplicação:
- Conexão à rede local de baixa tensão sem fontes de alimentação adicionais
- A alta densidade de torque do freio pode ser alcançada com uma grande reserva de desgaste ao mesmo tempo
- Design de bobina que economiza energia graças ao sistema de bobinas duplas da SEW-EURODRIVE com excitação rápida e redução da corrente de retenção
- Adequado para comprimentos de cabo > 100 m devido às baixas correntes de retenção
- Sistemas de controle do freio com circuito de proteção de varistor potente integrado
- Funcionalidade adicional de "aquecimento" através do sistema de controle do freio BMH. para aplicações de baixa temperatura
Os acionamentos das séries CM3../BZ.. e ECM3C/BZ.. com interface digital MOVILINK® DDI podem ser operados alternativamente em combinação com o sistema de controle do freio BG1Z integrado em uma ampla faixa de tensão de 200 a 500 VCA e, portanto, oferecem vantagens especiais:
- Maior economia de energia pela redução otimizada da corrente de retenção
- Uso de uma versão padronizada do freio para quase todas as redes de tensão alternada comuns com um comprimento de cabo longo ao mesmo tempo
- Monitoramento integrado sem sensores do estado de comutação e desgaste
Controles disponíveis
Os sistemas de controle do freio a seguir são adequados para alimentação por redes de tensão alternada:
Função | Sistema de controle do freio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BMS.. | BME.. | BMH.. | BMP.. | BMK.. BMKB.. | BG1Z | |
Tipo de unidade | Retificador de meia onda | Retificador de meia onda | Retificador de meia onda | Retificador de meia onda | Retificador de meia onda | Conversor CA/CC |
Função de aceleração | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Desligamento rápido | (✔) | (✔) | (✔) | ✔/ x | ✔ | ✔ |
Modos de operação Função de retenção | Controle de tensão | Controle de tensão | Controle de tensão | Controle de tensão | Controle de tensão | Controle de tensão ou controle de corrente |
Função de aquecimento | – | – | ✔ | – | – | – |
Entrada digital 24 VCC | – | – | – | – | ✔ | – |
Entrada digital segura 24 VCC | – | – | – | – | – | – |
Interface digital MOVILINK® DDI | – | – | – | – | – | ✔ |
✔ | Função disponível |
(✔) | Função possível apenas em combinação com contato comutável externo |
✔/ x | Função pode ser desativada por meio de circuito externo. |
– | Função não disponível |