Alimentation depuis un réseau à tension alternative (alimentation AC)

Ce concept d'alimentation, connu depuis de nombreuses années pour les motoréducteurs, s'est imposé dans la construction de machines et d'installations. Il est utilisé pour les freins à action de ressort avec capacité de travail augmentée pour freinages d'urgence.

La commande de frein utilisée redresse la tension alternative du réseau d'alimentation local et, associée au système à deux bobines éprouvé, assure la réaction rapide du frein.

Les architectures de raccordement avec un réseau AC et un redresseur installé en armoire de commande, offrent les avantages suivants en application.

  • Raccordement au réseau basse tension local, sans nécessiter des composants réseau supplémentaires
  • Couples élevés pour frein possibles avec, en parallèle, une grande capacité d'usure
  • Design des bobines favorisant les économies d'énergie, grâce au système à deux bobines SEW, avec excitation rapide et réduction du courant à l'arrêt
  • Convient pour des longueurs de liaison > 100 m, grâce aux courants à l'arrêt réduits
  • Commandes de frein avec protection par varistors performante intégrée
  • Fonction additionnelle de préchauffage par commande de frein BMH. pour applications avec basses températures

En combinaison avec la commande de frein intégrée BG1Z, les entraînements de type CM3../BZ.. et ECM3C/BZ.. avec interface digitale MOVILINK® DDI peuvent également être exploités dans une large plage de tension de AC 200 à 500 V. Ils offrent donc des avantages intéressants.

  • Économies importantes d'énergie grâce à la réduction du courant à l'arrêt optimisée
  • Utilisation d'une exécution de frein standardisée pour presque tous les réseaux de tension AC courants, tout en conservant une grande longueur de liaison
  • Surveillance sans capteur intégrée de l'état de commutation et de l'usure
Commandes disponibles

Les commandes de frein suivantes sont adaptées pour l'alimentation depuis des réseaux de tension alternative.

Fonction

Commande de frein

BMS..

BME..

BMH..

BMP..

BMK..

BMKB..

BG1Z

Type d'appareil

Redresseur simple alternance

Redresseur simple alternance

Redresseur simple alternance

Redresseur simple alternance

Redresseur simple alternance

Convertisseur

Fonction de déblocage rapide

–

✔

✔

✔

✔

✔

Coupure rapide

(✔)

(✔)

(✔)

✔/ x

✔

✔

Modes d'exploitation de la fonction d'arrêt

Pilotage par tension

Pilotage par tension

Pilotage par tension

Pilotage par tension

Pilotage par tension

Pilotage par tension ou régulation de courant

Préchauffage à l'arrêt

–

–

✔

–

–

–

Entrée digitale DC 24 V

–

–

–

–

✔

–

Entrée digitale de sécurité DC 24 V

–

–

–

–

–

–

Interface digitale MOVILINK® DDI

–

–

–

–

–

✔

✔

Fonction disponible

(✔)

Fonction possible uniquement en liaison avec un contact externe

✔/ x

Fonction pouvant être désactivée via un circuit externe.

–

Fonction non disponible