Alimentação por redes de tensão contínua (alimentação CC)

Este conceito de alimentação é adaptado especialmente às necessidades da automação de máquinas e tornou-se padrão, especialmente para freios de ímã permanente e também para freios leves à carga de mola.

O freio é conectado diretamente ou por meio do sistema de controle do freio BMV5.0 ou do sistema de controle do freio BS1Z integrado com MOVILINK® DDI a uma fonte de tensão de 24 VCC, como é frequentemente encontrado em painéis elétricos maiores.

As topologias de conexão com rede CC oferecem as seguintes vantagens de aplicação:

  • Projeto uniforme da bobina independente da rede local de baixa tensão
  • Vantagens em termos de isolamento e distâncias de tensão (tensão extrabaixa de proteção)
  • Não é necessário um sistema de controle do freio adicional
  • Como padrão, o freio é aplicado rapidamente sem contatos comutáveis adicionais
  • Adequado para sistemas móveis com rede de bordo de baixa tensão
Controles disponíveis

Os sistemas de controle do freio a seguir são adequados para alimentação por redes de tensão contínua:

Função

Sistema de controle do freio

sem

BMV..

BS1Z

Tipo de unidade

–

Unidade de controle

Conversor CA/CC

Função de aceleração

–

✔

✔

Desligamento rápido

✔

✔

✔

Modos de operação Função de retenção

Controle de tensão

Controle de tensão

Controle de tensão ou controle de corrente

Função de aquecimento

–

–

–

Entrada digital 24 VCC

–

✔

–

Entrada digital segura 24 VCC

–

–

–

Interface digital MOVILINK® DDI

–

–

✔

✔

Função disponível

(✔)

Função possível apenas em combinação com contato comutável externo

–

Função não disponível