Visão geral dos sistemas de armazenagem de energia

As figuras a seguir aplicam-se apenas à variante padrão.

ESS-R2-L041

Fabricante dos módulos DSK

LS Materials

Tipo de célula DSK

1500 F/3 V

Quantidade de módulos DSK

6

7

8

Tensão nominal

600 V

700 V

800 V

Conteúdo de energia

1242 kWs

1446 kWs

1664 kWs

ESS-R3-L083

Fabricante dos módulos DSK

LS Materials

 

 

Tipo de célula DSK

3000 F/3 V

 

 

Quantidade de módulos DSK

6

7

8

Tensão nominal

600 V

700 V

800 V

Conteúdo de energia

2484 kWs

2891 kWs

3328 kWs