Variantes de temperatura
Todas as variantes de temperatura estão disponíveis para os modelos de painel duplo ESS-R2, ESS-R3 e ESS-R3. Dependendo da versão, as diferentes variantes de temperatura possuem conceitos térmicos correspondentes.
Versão | Faixa de temperatura | Conceito climático | Alimentação |
|---|---|---|---|
Temperatura padrão | 0 até +40 °C | Ventilador | interna |
Alta temperatura | 0 até +50 °C | Dispositivo de refrigeração | externa 400 VCA |
Baixa temperatura | -30 até +10 °C | Aquecedor | externa 230 VCA |
Temperatura ampla | -25 até +40 °C | Ventilador | interna |
INFORMAÇÃO