Variantes de temperatura
Todas las variantes de temperatura están disponibles para los modelos ESS-R2, ESS-R3 y ESS-R3 de armario doble. En función de la versión, las diferentes variantes de temperatura cuentan con los conceptos térmicos correspondientes.
Versión | Rango de temperatura | Concepto climático | Alimentación |
|---|---|---|---|
Temperatura estándar | 0 a +40 ℃ | Ventilador | Interno |
Temperatura alta | 0 a +50 ℃ | Refrigerador | Externa 400 V CA |
Temperatura baja | -30 a +10 °C | Radiador | Externa 230 V CA |
Temperatura amplia | -25 a +40 °C | Ventilador | Interno |
AVISO