Descripción del producto

Los sistemas acumuladores de energía (ESS) Power and Energy Solutions están compuestos por 6 – 8 módulos de condensador de doble capa (módulos DSK) conectados en serie del fabricante LS Materials, que se suministran ya cableados en una carcasa de armario de conexiones con la tecnología de conexión y vigilancia necesaria. Los sistemas acumuladores de energía se emplean exclusivamente como componente de una solución de accionamiento extensa de la serie "Power and Energy Solutions". Puede consultar más información acerca de las unidades y los módulos de software disponibles de esta serie, así como sus posibilidades de uso, en el siguiente documento: Manual del producto "MOVIDRIVE® modular".

El empleo de los sistemas acumuladores de energía Power and Energy Solutions proporciona una reducción significativa de los picos de potencia. La energía de recuperación puede almacenarse temporalmente y volver a utilizarse. Con ello disminuye el consumo de energía de su aplicación. Las resistencias de frenado habituales hasta ahora pueden reducirse, siendo posible, incluso, prescindir de ellas. La reducción de los picos de potencia permite economizar en el dimensionado de la infraestructura de alimentación. Las aplicaciones con potencias elevadas también pueden operarse conectadas a redes de alimentación débiles. Las aplicaciones típicas para los sistemas acumuladores de energía son elevadores y sistemas transelevadores, al producirse en ellos picos de potencia elevados y un alto nivel de energía de recuperación.

Complementando los sistemas acumuladores de energía Power and Energy Solutions con módulos SDK de LS Materials descritos en esta documentación, SEW‑EURODRIVE también ofrece sistemas acumuladores de energía con módulos DSK de propia producción.