产品描述

电力与能源解决方案储能系统 (ESS) 由LS Materials公司生产的6 ~ 8个串联双层电容器模块(DSK模块)组成,这些模块安装在电控柜中,并配有必要的连接和监控技术装置。储能系统是“电力与能源解决方案”系列综合驱动解决方案的一个专门组成部分。有关该系列可用设备和软件模块及其可能应用的信息,请参见以下文档:产品手册“MOVIDRIVE® modular”。

电力与能源解决方案“储能系统”可大幅降低应用中的功率峰值。产生的任何能量都可以进行暂时储存并重新使用。从而应用中的能耗得以降低。以前需要使用的制动电阻现在可以尺寸更小或完全省略。通过降低功率峰值,可以更经济高效地确定供电基础设施的规格。输出功率高的应用也可以在较弱的供电网络上运行。储能系统的典型应用是提升装置和仓储系统,因为这些设备拥有较高的功率峰值和较高的能量回收水平。

除了本文档中介绍的使用了LS Materials公司DSK模块的电力和能源解决方案储能系统外,SEW-EURODRIVE还能提供使用了自己生产的DSK模块的规格较小的储能系统。