Description du produit

Les systèmes de stockage d'énergie Power and Energy Solutions (ESS) se composent de six à huit modules de condensateurs à double couche (modules DSK) de la société LS Materials, montés en série et livrés câblés dans une carcasse d'armoire électrique, avec la connectique et les systèmes de surveillance nécessaires. Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés exclusivement comme un élément d'une solution d'entraînement complète de la série "Power and Energy Solutions". Le document suivant fournit des informations sur les appareils et les modules logiciels disponibles de cette série ainsi que sur leurs possibilités d'utilisation. Manuel produit : MOVIDRIVE® modular.

Les systèmes de stockage d'énergie Power and Energy Solutions permettent de réduire de façon significative les pics de puissance dans l'application. L'énergie de récupération générée peut être stockée temporairement et réutilisée. Par conséquent, la consommation d'énergie de l'application diminue. Les résistances de freinage utilisées jusqu'à présent peuvent être réduites ou supprimées. Grâce à la réduction des pics de puissance, l'infrastructure d'alimentation peut être dimensionnée de manière plus économique. Les applications de forte puissance peuvent également être exploitées sur des réseaux d'alimentation faibles. Les dispositifs de levage et les transstockeurs sont des applications typiques des systèmes de stockage d'énergie, car ils présentent des pics de puissance élevés ainsi qu'une grande quantité d'énergie de récupération.

En plus des systèmes de stockage d'énergie Power and Energy Solutions avec modules DSK de LS Materials décrits dans cette documentation, SEW-EURODRIVE propose également des systèmes de stockage d'énergie de plus petite taille avec des modules DSK de sa propre fabrication.