Descrição do produto
Os sistemas de armazenagem de energia (ESS) Power and Energy Solutions consistem em 6 a 8 módulos capacitores de camada dupla conectados em série (módulos DSK) da LS Materials, que são entregues prontos em uma carcaça de painel elétrico com a tecnologia de conexão e monitoração necessária. Os sistemas de armazenagem de energia são utilizados exclusivamente como componente de uma solução de acionamento abrangente do tipo "Power and Energy Solutions". Informações sobre unidades e componentes de software disponíveis neste tipo e seus possíveis usos podem ser encontradas no seguinte documento: Manual do produto "MOVIDRIVE® modular".
Os sistemas de armazenagem de energia Power and Energy Solutions garantem uma redução significativa nos picos de potência na sua aplicação. A energia de recuperação resultante pode ser temporariamente armazenada e reutilizada. Como resultado, o consumo de energia da sua aplicação diminui. As resistências de frenagem anteriormente comuns podem ser reduzidas ou totalmente omitidas. Ao reduzir os picos de potência, a infraestrutura de alimentação pode ser dimensionada de forma mais econômica. Aplicações com alto desempenho também podem ser operadas em redes de alimentação fracas. As aplicações típicas para os sistemas de armazenagem de energia são elevações e sistema de armazenagem/coleta, pois apresentam altos picos de potência e alto nível de recuperação de energia.
Além dos sistemas de armazenagem de energia Power and Energy Solutions com módulos DSK da LS Materials descritos nesta documentação, a SEW-EURODRIVE também oferece sistemas de armazenagem de energia menores com módulos DSK de nossa própria produção.