储能系统总览

以下为标准版图示。

ESS-R2-L041

制造商DSK模块

LS Materials

DSK电池类型

1500 F/3 V

DSK模块数量

6

7

8

额定电压

600 V

700 V

800 V

电能含量

1242 kWs

1446 kWs

1664 kWs

ESS-R3-L083

制造商DSK模块

LS Materials

 

 

DSK电池类型

3000 F/3 V

 

 

DSK模块数量

6

7

8

额定电压

600 V

700 V

800 V

电能含量

2484 kWs

2891 kWs

3328 kWs