适用于不同温度范围的型号

ESS-R2、ESS-R3和ESS-R3双柜型可提供适用于不同温度范围的所有型号。根据规格的不同,适用于不同温度范围的型号具有不同的热概念。

规格

温度范围

空调方案

供电

默认温度

0 至 +40 °C

风扇

内部

高温

0 至 +50 °C

冷却装置

外部AC 400 V

低温

-30 至 +10 °C

加热装置

外部AC 230 V

宽温区

-25 至 +40 °C

风扇

内部

提示

除非另有说明,否则上述说明均指变量默认温度和宽温区。