Variantes de température

Toutes les variantes de température sont disponibles pour les modèles ESS-R2, ESS-R3 et ESS-R3 en armoire double. En fonction du modèle, les différentes variantes de température présentent des concepts thermiques correspondants.

Exécution

Plage de température

Concept de climatiseur

Alimentation

Température standard

0 à +40 °C

Ventilateur

Interne

Hautes températures

0 à +50 °C

Climatiseur

AC 400 V externe

Basses températures

-30 à +10 °C

Résistance chauffante

AC 230 V externe

Plage de température étendue

-25 à +40 °C

Ventilateur

Interne

REMARQUE

Sauf indication contraire, les descriptions se réfèrent toujours aux variantes température standard et plage de température étendue.