Variante en armoire double

Pour une application nécessitant une grande capacité de stockage, il existe en outre une variante en armoire double de type ESS-R3-L083 pouvant contenir jusqu'à 16 modules. Cette variante se compose d'une armoire de base et d'une armoire de d'extension, couplées électriquement et mécaniquement.

Les deux armoires comprennent chacune six à huit modules DSK, déjà reliés les uns aux autres par des câbles. L'armoire de base contient en plus des composants qui ne sont pas présents dans l'armoire d'extension, comme p. ex. l'interrupteur sectionneur DC et les fusibles.