Variante de doble armario
Para una aplicación con altas necesidades de almacenamiento, se ofrece adicionalmente la variante de doble armario modelo ESS-R3-L083 con hasta 16 módulos. Esta variante está compuesta por un armario del tipo "Base" y otro del tipo "Ampliación", acoplados eléctrica y mecánicamente.

Cada uno de los armarios incorpora 6 – 8 módulos DSK, ya cableados entre sí. El armario básico incorpora adicionalmente componentes, como p. ej. el seccionador de CC y los fusibles, que no están contenidos en el armario de ampliación.