Variante de painel duplo
Para uma aplicação com grande requisito de armazenamento, também está disponível uma variante de painel duplo do tipo ESS-R3-L083 com até 16 módulos. Esta variante consiste em um painel do tipo "Básico" e outro "Extensor", que são acoplados elétrica e mecanicamente.

Ambos os painéis contêm de 6 a 8 módulos DSK que já estão conectados entre si. O painel Básico contém componentes adicionais, como chave seccionadora CC e fusíveis, que não estão incluídos no painel de expansão.