Descarga con resistencia de frenado
Alternativamente a la descarga descrita con la unidad de descarga, también puede descargar el sistema con una resistencia de frenado. Para ello, lleve a cabo los siguientes pasos:
- Descargue el sistema acumulador de energía con ayuda de la resistencia de frenado a < 3 V. Observe el manual del producto "MOVIDRIVE® modular".
- Desactive la tensión de alimentación de todas las unidades en el sistema.
- Constate que todos los polos de la unidad de alimentación están libres de tensión.
- Compruebe la tensión en el circuito intermedio. La tensión debe ser < 3 V.
- Constate la ausencia de tensión en todos los polos del acumulador de tensión desde el contacto hembra de descarga X2.
- El fusible de descarga F10 debe estar en posición ON.
- Realice los pasos 3 y 4 del capítulo Paso 3 y Paso 4.