Descarga com resistência de frenagem
Como alternativa à descarga descrita com uma unidade de descarga, também é possível descarregar o sistema com uma resistência de frenagem. Para isso, implementar as seguintes etapas:
- Descarregar o sistema de armazenagem de energia para < 3 V usando a resistência de frenagem. Observar o manual do produto "MOVIDRIVE® modular".
- Desligar a fonte de alimentação de todas as unidades no sistema.
- Certificar-se de que a unidade de alimentação esteja livre de tensão em todos os polos.
- Verificar a tensão no circuito intermediário. A tensão deve ser < 3 V.
- Verificar se todos os polos do acumulador de energia estão livres de tensão no contato fêmea da conexão de descarga X2.
- O fusível de descarga F10 deve estar ligado.
- Seguir as etapas 3 e 4 do capítulo Etapa 3 e Etapa 4.