Processo de descarga para a variante de painel duplo

O painel duplo é composto por um painel Básico e um painel Extensor, cada um com 6 a 8 módulos DSK conectados internamente entre si. Existe uma conexão para uma unidade de descarga em cada um dos dois painéis. Não importa a qual dos dois painéis uma unidade de descarga está conectada. Devido à conexão existente, todos os módulos DSK são sempre descarregados ao mesmo tempo. Não é possível simplesmente descarregar o acumulador de energia num painel. O processo de descarga pode ser significativamente acelerado conectando uma unidade de descarga a cada uma das duas conexões existentes. Para uma descarga correta, observar os regulamentos na documentação das unidades de descarga da SEW-EURODRIVE. Por motivos de segurança, ambos os painéis devem ser verificados para garantir que não haja tensão após o processo de descarga, apesar da conexão cruzada. Após a descarga, conectar o conector de curto-circuito no contato fêmea X2 do painel Básico.