Ativação após os trabalhos de assistência

Após a conclusão dos trabalhos de assistência, devem ser realizados e registrados adequadamente uma inspeção visual e um teste de segurança de acordo com a norma EN 60204-1 antes da recolocação em operação.

  • Você concluiu os trabalhos de assistência.
  1. Inspeção visual e teste de segurança
  2. Colocar o fusível F10 no conector de descarga em OFF (desligado).
  3. Remover o conector de curto-circuito.
  4. Ligar as conexões CA e o controle.
  5. Reiniciar o sistema de acordo com o manual MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode/EnergyMode.