Conexión tras trabajos de servicio
Una vez finalizados los trabajos de servicio, debe llevarse a cabo y protocolizarse según corresponda una inspección visual, así como una comprobación de seguridad conforme a EN 60204-1, antes de la nueva puesta en marcha.
- Ha concluido los trabajos de servicio.
- Inspección visual y comprobación de seguridad
- Ponga el fusible F10 del contacto hembra de descarga en la posición "OFF".
- Retire el conector de cortocircuito.
- Conecte las conexiones de CA y el control.
- Vuelva a poner en marcha la instalación conforme al manual MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode/EnergyMode.