Puesta fuera de servicio

El procedimiento para la puesta fuera de servicio temporal del sistema acumulador de energía lo encontrará en los capítulos Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio y Conexión tras trabajos de servicio.

Para una puesta fuera de servicio definitiva en el contexto de un desmantelamiento, proceda del siguiente modo:

  • Ha seguido completamente las indicaciones del capítulo Descarga del acumulador de energía antes de trabajos de servicio.
  1. Cortocircuite cada módulo acumulador de energía por separado con un cable aislado con una sección mínima de 1.5 mm2.
    • Ahora es posible el desmontaje de los módulos acumuladores de energía.
  2. Mantenga el cortocircuito de forma permanente.