Mise hors service
La marche à suivre pour une mise hors service du système de stockage d'énergie limitée dans le temps se trouve aux chapitres Décharge des unités de stockage avant les interventions de service et Mise sous tension après les interventions de service.
Pour une mise hors service durable dans le sens d'un démontage, procéder de la manière suivante.
- Les prescriptions du chapitre Décharge des unités de stockage avant les interventions de service ont été entièrement mises en œuvre.
- Mettre en court-circuit chaque module de stockage d'énergie avec un fil isolé d'une section minimale de 1.5 mm2.
- Le démontage des modules de stockage d'énergie est désormais possible.
- Conserver le court-circuit durablement.