Mise sous tension après les interventions de service

À la fin des interventions de service et avant la remise en service, réaliser un contrôle visuel et un contrôle de sécurité selon 60204-1 et les documenter en conséquence.

  • L'intervention de service est terminée.
  1. Contrôle visuel et contrôle de sécurité
  2. Mettre le fusible F10 de la douille de décharge sur "OFF".
  3. Retirer le connecteur de court-circuit.
  4. Activer les raccordements AC et le système de pilotage.
  5. Procéder à la remise en service de l'installation conformément au manuel MOVIKIT® Power and Energy Solutions PowerMode/EnergyMode.