Procédure de décharge de la variante à armoire double

L'armoire double se compose d'une armoire de base et d'une armoire d'extension, chacune comportant six à huit modules DSK reliés entre eux en interne. Chacune des deux armoires dispose d'un raccordement pour une unité de décharge. Peu importe à laquelle des deux armoires une unité de décharge est connectée. La liaison existante garantit toujours la décharge simultanée de tous les modules DSK. Il est impossible de décharger le système de stockage d'énergie d'une seule armoire uniquement. La décharge peut être nettement accélérée en raccordant respectivement une unité de décharge aux deux raccordements disponibles. Pour garantir une décharge correcte, respecter les prescriptions figurant dans la documentation des unités de décharge de SEW-EURODRIVE. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire, après décharge et malgré l'interconnexion, de vérifier l'absence de tension au niveau des deux armoires. Après la décharge, brancher le connecteur de court-circuit sur la douille X2 dans l'armoire de base.