双机柜型的放电过程

双机柜由一个基本机柜和一个扩展机柜组成,每个机柜内部可连接6至8个DSK模块。两个机柜中分别都有一个放电单元接口。放电单元可随意连接到两个机柜中的任意一个。现有的连接意味着所有DSK模块始终是同时放电。不可能只对一个机柜中的蓄能器放电。在现有的两个接口上各连接一个放电单元,可以大大加快放电过程。为了正确放电,请遵守SEW-EURODRIVE放电单元文档中的说明。为安全起见,必须检查两个机柜,确保在放电过程结束后尽管存在交叉连接,但两个机柜均已断电。放电后,将短路插头连接到基本机柜的插座X2上。