通过制动电阻放电
除了使用上述放电单元放电外,还可以使用制动电阻对系统放电。执行以下步骤:
借助制动电阻将储能系统放电至 < 3 V。遵守“MOVIDRIVE
®
modular”产品手册中的规定。
关闭系统中所有设备的电源。
确保供电装置的所有极点都已断电。
检查直流侧的电压。电压必须 < 3 V。
确保放电连接插座X2上蓄能器的所有极点都已断电。
放电保险丝F10必须处于接通状态。
执行章节
步骤3
和
步骤4
中的步骤3和步骤4。
❮
❯
蓄能器系统
语言
Deutsch
English
Français
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
维护
执行维修作业之前将蓄能器放电
通过制动电阻放电