步骤4
- 现在可以打开护栅。
- 取下护栅后,即可拉出断路开关的机械延长部分。这样可以更容易地接触到内部组件,并避免因相对较长的尖头部件而受伤。为确保重新安装连杆时的安装深度正确,请在拆卸连杆前做好标记。
- 检查第一个模块的正极和最后一个模块的负极之间是否有电压。由于插入了短路插头,不允许存在大于0 V的电压。
- 负极的最后一个模块与过程输入端之间的电压也必须为0 V。
- 测量正负极之间单个模块的电压。这些电压均不得大于 ± 3 V。
- 还要测量每个模块上正极与过程输入端之间的电压。电压必须为0 V。
- 如果在电压测量过程中测得的数值超出了规定的测量值,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部门。