Paso 4

  1. Ahora puede abrir la rejilla de protección.
  2. Una vez retirada la rejilla de protección, puede extraerse la prolongación mecánica del seccionador. Con ello se facilita la accesibilidad a los componentes internos y se evitan daños en el componente, relativamente largo y puntiagudo. Para asegurar la profundidad de instalación correcta durante la reinstalación de la estructura, marque la estructura antes de la desinstalación.
  3. Entre el primer módulo en el polo positivo y el último módulo en el polo negativo se debe volver a constatar la ausencia de tensión. Dado que el conector de cortocircuito está insertado, no debe constar ninguna tensión superior a 0 V.
  4. La tensión entre el último módulo en el polo negativo y PE también debe ser de 0 V.
  5. Mida las tensiones individuales de cada módulo entre el polo positivo y el polo negativo. Estas no deben ser superiores a ± 3 V.
  6. Mida la tensión entre el polo positivo y el PE de cada módulo. La tensión debe ser de 0 V.
  7. Si en las mediciones de tensión se mide un valor fuera de los valores de medición especificados, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.