Étape 4

  1. La grille de protection peut maintenant être ouverte.
  2. Une fois la grille de protection retirée, la rallonge mécanique de l'interrupteur sectionneur peut être enlevée. Cela permet d'accéder plus facilement aux composants internes et d'éviter de se blesser avec ce composant relativement long et pointu. Pour garantir une profondeur de montage correcte lors de la réinstallation de la tige, marquer la tige avant de la démonter.
  3. Entre le premier module du pôle positif et le dernier module du pôle négatif, constater à nouveau l'absence de tension. En raison du connecteur de court-circuit branché, aucune tension supérieure à 0 V ne doit être appliquée.
  4. La tension entre le dernier module du pôle négatif et PE doit également être de 0 V.
  5. Mesurer les tensions des différents modules entre le pôle positif et le pôle négatif. Ces tensions ne doivent pas dépasser ± 3 V.
  6. Mesurer en plus sur chaque module la tension entre le pôle positif et la terre. La tension doit être de 0 V.
  7. Si, lors des mesures de tension, une valeur est mesurée en dehors des valeurs de mesure prédéfinies, consulter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.