Étape 3
- Si le système de stockage d'énergie est déchargé à une tension < 3 V, il est possible de le protéger contre toute recharge en raccordant le connecteur de court-circuit X5 sur la douille X2.
- Il est impératif de brancher le connecteur de court-circuit afin qu'aucune nouvelle tension ne puisse être appliquée au niveau du condensateur à double couche. Pour garantir le court-circuit, le fusible F10 doit toujours être réglé sur "ON".