Étape 2

  1. Décharger le système de stockage d'énergie avec une unité de décharge EKD sur le raccordement X2 prévu. Suivre à ce sujet les instructions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge. Les spécificités lors de la décharge de l'armoire double sont décrites dans le chapitre Procédure de décharge de la variante à double armoire.
  2. Une fois la décharge terminée, vérifier la procédure de décharge conformément aux prescriptions de la notice d'exploitation de l'unité de décharge.