Étape 1

  1. Couper, p. ex. à l'aide du système de pilotage, la liaison entre le MDP92A ou le MDE90A et le système de stockage d'énergie via les contacteurs DC.
  2. Couper l'alimentation du réseau AC. En présence de plusieurs raccordements AC, veiller à couper tous les raccordements concernés.
  3. S'assurer que toutes les liaisons désormais ouvertes ne peuvent pas être à nouveau commutées pendant les interventions de service.
  4. Déterminer l'absence de tension sur tous les pôles de l'unité d'alimentation à l'aide d'un appareil de mesure approprié. Effectuer les mesures à tous les endroits représentés dans la vue d'ensemble apposée sur la face intérieure de la porte.
  5. Déterminer en outre l'absence de tension sur tous les pôles au niveau de la borne X10 pour la variante basse température et la variante haute température.