Etapa 1
- Por exemplo, usar o controle através dos contatores CC para separar a conexão entre o MDP92A ou MDE90A e o acumulador de energia.
- Desconectar o sistema da rede CA. Se você tiver várias conexões CA, certificar-se de desconectar todas as conexões relevantes.
- Certificar-se de que todas as conexões que foram abertas agora não possam ser reconectadas durante o trabalho de manutenção.
- Determinar a ausência de tensão em todos os polos da unidade de alimentação usando um medidor adequado. Fazer as medições em todos os locais mostrados na visão geral na parte interna da porta.
- Para as versões de baixa e alta temperatura, verificar também se todos os polos estão livres de tensão no borne X10.